SFK40NA
![](/fileadmin/_processed_/3/2/csm_SOM_BIL_SER_SFK__SALL__AIN__V1_3c384b3163.png)
Zuignap
Serie SFK
- Toepassingsgebieden
Licht gebogen, hellende en oneffen oppervlakken - Bijzonderheden
Compenseert hoogteverschillen Legt één slag tijdens het afzuigen af
Technische gegevens
Theoretisch zuigvermogen | 101 [N] |
Hefkracht | 28 [N] |
Volumes | 10.4 [cm³] |
Aansluitingstype | 2 |
Maat D1 | 40 [mm] |
Maat D2 | 17 [mm] |
Maat H min. | 20 [mm] |
Maat H max. | 27 [mm] |