SF40NA
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/SER/SOM_BIL_SER_SF__SALL__AIN__V1.png)
Zuignap
Serie V-SF
- Toepassingsgebieden
Licht gebogen, hellende en oneffen oppervlakken - Bijzonderheden
Compenseert hoogteverschillen Legt één slag tijdens het afzuigen af
Technische gegevens
Theoretisch zuigvermogen | 97 [N] |
Hefkracht | 25 [N] |
Volumes | 19.5 [cm³] |
Aansluitingstype | 2 |
Maat D1 | 40 [mm] |
Maat D2 | 18 [mm] |
Maat H min. | 27 [mm] |
Maat H max. | 43 [mm] |