OV6-18NA
![](/fileadmin/_processed_/d/5/csm_SOM_BIL_SER_OV__SALL__AIN__V1_3c41a244d2.png)
Zuignap
Serie OV
- Toepassingsgebieden
Lange, smalle en licht oneffen oppervlakken - Bijzonderheden
Afhankelijk van type metalen bodemplaat Flexibele afdichtlippen Oorklem bij anti-rotatie-voorziening bij levering inbegrepen
Technische gegevens
Theoretisch zuigvermogen | 6 [N] |
Volumes | 0.3 [cm³] |
Aansluitingstype | 1 |
Maat A | 1 [mm] |
Maat B | 6 [mm] |
Maat D2 | 8.5 [mm] |
Maat H | 12 [mm] |
Maat L | 18 [mm] |