OV3-10SI
![](/fileadmin/_processed_/0/3/csm_SOM_BIL_SER_OVx2__SALL__AIN__V1_cfbe6a9395.png)
Zuignap
Serie OV
- Toepassingsgebieden
Lange, smalle en licht oneffen oppervlakken - Bijzonderheden
Afhankelijk van type metalen bodemplaat Flexibele afdichtlippen Oorklem bij anti-rotatie-voorziening bij levering inbegrepen
Technische gegevens
Theoretisch zuigvermogen | 2 [N] |
Volumes | 0.2 [cm³] |
Aansluitingstype | 1 |
Maat A | 0.4 [mm] |
Maat B | 3 [mm] |
Maat D2 | 9.5 [mm] |
Maat H | 12 [mm] |
Maat L | 10 [mm] |