OV10-30
![](/fileadmin/_processed_/d/5/csm_SOM_BIL_SER_OV__SALL__AIN__V1_3c41a244d2.png)
Zuignap
Serie OV
- Toepassingsgebieden
Lange, smalle en licht oneffen oppervlakken - Bijzonderheden
Afhankelijk van type metalen bodemplaat Flexibele afdichtlippen Oorklem bij anti-rotatie-voorziening bij levering inbegrepen
Technische gegevens
Theoretisch zuigvermogen | 19 [N] |
Volumes | 0.6 [cm³] |
Aansluitingstype | 1 |
Maat A | 1.2 [mm] |
Maat B | 10 [mm] |
Maat D2 | 12 [mm] |
Maat H | 12 [mm] |
Maat L | 30 [mm] |