NS70SI
![](/fileadmin/_processed_/5/f/csm_SOM_BIL_SER_NS__SALL__AIN__V1_bb496fb59a.png)
Zuignap
Serie NS
- Toepassingsgebieden
Vlakke en onstabiele oppervlakken - Bijzonderheden
Noppen voorkomen dat dunne materialen worden opgezogen Hoge stabiliteit
Technische gegevens
Theoretisch zuigvermogen | 230 [N] |
Volumes | 20.5 [cm³] |
Aansluitingstype | 2 |
Maat A | 3.5 [mm] |
Maat D1 | 70 [mm] |
Maat D2 | 19 [mm] |
Maat H | 22 [mm] |