NS50SI

Zuignap
Serie NS

  • Toepassingsgebieden
    Vlakke en onstabiele oppervlakken
  • Bijzonderheden
    Noppen voorkomen dat dunne materialen worden opgezogen Hoge stabiliteit
Technische gegevens
Theoretisch zuigvermogen157 [N]
Volumes8.4 [cm³]
Aansluitingstype2
Maat A3.5 [mm]
Maat D150 [mm]
Maat D219 [mm]
Maat H22 [mm]