NS30TPU

Zuignap
Serie NS

  • Toepassingsgebieden
    Vlakke en onstabiele oppervlakken
  • Bijzonderheden
    Noppen voorkomen dat dunne materialen worden opgezogen Hoge stabiliteit
Technische gegevens
Theoretisch zuigvermogen57 [N]
Volumes3 [cm³]
Aansluitingstype2
Maat A3 [mm]
Maat D130 [mm]
Maat D217.5 [mm]
Maat H22 [mm]