NS18SI
![](/fileadmin/_processed_/5/f/csm_SOM_BIL_SER_NS__SALL__AIN__V1_bb496fb59a.png)
Zuignap
Serie NS
- Toepassingsgebieden
Vlakke en onstabiele oppervlakken - Bijzonderheden
Noppen voorkomen dat dunne materialen worden opgezogen Hoge stabiliteit
Technische gegevens
Theoretisch zuigvermogen | 20 [N] |
Volumes | 0.5 [cm³] |
Aansluitingstype | 1 |
Maat A | 0.8 [mm] |
Maat D1 | 18 [mm] |
Maat D2 | 10 [mm] |
Maat H | 12 [mm] |