NS18

Zuignap
Serie NS

  • Toepassingsgebieden
    Vlakke en onstabiele oppervlakken
  • Bijzonderheden
    Noppen voorkomen dat dunne materialen worden opgezogen Hoge stabiliteit
Technische gegevens
Theoretisch zuigvermogen20 [N]
Volumes0.5 [cm³]
Aansluitingstype1
Maat A0.8 [mm]
Maat D118 [mm]
Maat D210 [mm]
Maat H12 [mm]