NS15L
Zuignap
Serie NS
- Toepassingsgebieden
Vlakke en onstabiele oppervlakken - Bijzonderheden
Noppen voorkomen dat dunne materialen worden opgezogen Hoge stabiliteit
Technische gegevens
Theoretisch zuigvermogen | 14 [N] |
Volumes | 0.4 [cm³] |
Aansluitingstype | 1 |
Maat A | 1.5 [mm] |
Maat D1 | 15 [mm] |
Maat D2 | 10 [mm] |
Maat H | 12 [mm] |