NS100TPU
Zuignap
Serie NS
- Toepassingsgebieden
Vlakke en onstabiele oppervlakken - Bijzonderheden
Noppen voorkomen dat dunne materialen worden opgezogen Hoge stabiliteit
Technische gegevens
Theoretisch zuigvermogen | 628 [N] |
Volumes | 41 [cm³] |
Aansluitingstype | 2 |
Maat A | 3.5 [mm] |
Maat D1 | 100 [mm] |
Maat D2 | 19 [mm] |
Maat H | 22 [mm] |