NS10

Zuignap
Serie NS

  • Toepassingsgebieden
    Vlakke en onstabiele oppervlakken
  • Bijzonderheden
    Noppen voorkomen dat dunne materialen worden opgezogen Hoge stabiliteit
Technische gegevens
Theoretisch zuigvermogen6 [N]
Volumes0.3 [cm³]
Aansluitingstype1
Maat A1 [mm]
Maat D110 [mm]
Maat D210 [mm]
Maat H12 [mm]