VS001EL-E2

Positiebepaling
Serie VS0001

  • Bijzonderheden
    Schakelpunten instelbaar via teach-knop Twee digitale schakeluitgangen Staande of liggende bevestiging Elektronische vacuümsensor 200 mA schakelstroom
Technische gegevens
Meetmediumniet-agressieve gassen, droge, olievrije lucht
Meetbereik-1...0 [bar]
Overdrukbeveiliging max.5 [bar]
Herhaalbaarheid+/- 1% van het meetbereik [%]
Hysterese vast20 [mbar]
Uitgangssignaal2 digital
Schakelvermogen200 [mA]
StatusweergaveLED
Elektrische aansluitingConnector M8, 4-polig
Spanning10-30 [V DC]
Stroomverbruik20 [mA]
Beschermingsklasse40 [IP]
Temperatuurinvloed+/- 3% van het meetbereik
Bedrijfstemperatuur0...60 [°C]
Bouwvormliggend
G1M8
Maat A41.2 [mm]
Maat B10 [mm]
Maat H16.4 [mm]
Maat L48 [mm]
Gewicht0.006 [kg]