VIP12
Vacuümgenerator
Serie VIP
- Opmerking
Manometer VM62, geschikt voor VIP4 tot VILP16, is niet inbegrepen in de leveringsomvang
Technische gegevens
Vacuümvermogen bij 4 bar | 90 [%] |
Luchtverbruik per min. | 240 |
Vacuümvolume | 590 |
Bedrijfsdruk | 4 ... 7 [bar] |
Geluidsniveau vrij | 65 [db(A)] |
Geluidsniveau aangezogen | 50 [db(A)] |
Bedrijfstemperatuur | -20 ... +80 [°C] |
A | G1/2" |
Maat B | 67 [mm] |
Maat C | 29 [mm] |
Maat D | 182 [mm] |
Maat E | 52 [mm] |
Gewicht | 0.92 [kg] |