KE25NOD
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/SER/SOM_BIL_SER_KE25__SALL__AIN__V2.png)
Vacuümgenerator
Serie KE
Technische gegevens
Mondstukdiameter | 2.5 [mm] |
Evacuatiegraad | 85 [%] |
Zuigvermogen max. | 161 [l/min] |
Zuigvermogen max. | 9.7 [m³/h] |
Luchtverbruik zuigen | 310 [l/min] |
Luchtverbruik zuigen | 18.6 [m³/h] |
Luchtverbruik afblazen | 200 [l/min] |
Geluidsniveau aangezogen | 72 [db(A)] |
Geluidsniveau vrij | 82 [db(A)] |
Aanbevolen slangbinnen-Ø perslucht | 6 [mm] |
Aanbevolen slangbinnen-Ø vacuüm | 9 [mm] |
Bedrijfstemperatuur | 0 ... +45 [°C] |
Gewicht | 0.49 [kg] |