SO-30423035
![](/fileadmin/_processed_/5/b/csm_SOM_BIL_SER_SO-304__SALL__AIN__V1_151f140f11.png)
Zuigvinger zwenkbaar en veerbelast
Serie SO-304
Technische gegevens
G1 | G1/4" |
G2 | G1/8" |
Maat A | 15 [mm] |
Maat B | 32 [mm] |
Maat L min. | 77 [mm] |
Maat L max. | 112 [mm] |
Gewicht | 82 [g] |
G1 | G1/4" |
G2 | G1/8" |
Maat A | 15 [mm] |
Maat B | 32 [mm] |
Maat L min. | 77 [mm] |
Maat L max. | 112 [mm] |
Gewicht | 82 [g] |