SO-23220072
![](/fileadmin/_processed_/4/c/csm_SOM_BIL_SER_SO-232__SALL__AIN__V1_e55a84eb08.png)
Klemstuk verstelbaar
Serie SO-232
Technische gegevens
Maat A min. | 22 [mm] |
Maat A max. | 72 [mm] |
Maat B | 25 [mm] |
Maat C | 103 [mm] |
Maat D | 20 [mm] |
Gewicht | 85 [g] |
Maat A min. | 22 [mm] |
Maat A max. | 72 [mm] |
Maat B | 25 [mm] |
Maat C | 103 [mm] |
Maat D | 20 [mm] |
Gewicht | 85 [g] |