SO-23210057
![](/fileadmin/_processed_/4/c/csm_SOM_BIL_SER_SO-232__SALL__AIN__V1_e55a84eb08.png)
Klemstuk verstelbaar
Serie SO-232
Technische gegevens
Maat A min. | 17 [mm] |
Maat A max. | 57 [mm] |
Maat B | 16 [mm] |
Maat C | 81 [mm] |
Maat D | 10 [mm] |
Gewicht | 47 [g] |
Maat A min. | 17 [mm] |
Maat A max. | 57 [mm] |
Maat B | 16 [mm] |
Maat C | 81 [mm] |
Maat D | 10 [mm] |
Gewicht | 47 [g] |