ZK1030
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/SER/SOM_BIL_SER_ZK1000__SALL__AIN__V5.png)
Kniptangen
Serie ZK1000
- Extreem licht
Met dit lichte gewicht kunt u vaak een kleinere verplaatsingsas gebruiken en zo de totale kosten van de toepassing drukken - Magneetveldsensor-positiebepaling geïntegreerd
Een van de weinige kniptangen op de markt waarvan de posities op een procesveilige manier kunnen worden opgevraagd en doorgegeven aan het besturingssysteem - Hier beslist u zelf!
Of gietwerk of staaldraad: Door de verscheidenheid aan snijkantgeometrieën en materialen vindt u altijd de juiste snijkanten
Uitrusting/opties
- 5 milj. cycli zonder onderhoud (max.)
- Veer opent O
- IP30
- Magneetveldsensor
Technische gegevens
Slag per vinger | 2.1 [°] |
Grijpmoment bij sluiten | 14 [Nm] |
Sluittijd | 0.01 [s] |
Openingstijd | 0.1 [s] |
Bedrijfsdruk min. | 2 [bar] |
Bedrijfsdruk max. | 6 [bar] |
Nominale bedrijfsdruk | 6 [bar] |
Bedrijfstemperatuur min. | 5 [°C] |
Bedrijfstemperatuur max. | +80 [°C] |
Cilindervolume per cyclus | 5 [cm³] |
Beschermingsklasse conform IEC 60529 | IP30 |
Gewicht | 0.11 [kg] |
Mogelijke knip-Ø max. kunststof | 2 [mm] |
Mogelijke knip-Ø max. koper | 1 [mm] |
Mogelijke knip-Ø max. staal | 0.5 [mm] |
Mogelijke knip-Ø max. pianodraad | 0.3 [mm] |
Accessoires
Opbouw in doorsnede
![](/fileadmin/_processed_/4/3/csm_SOM_SCH_FUN_ZK1000__SALL__AIN__V3_8ba300a80a.png)
- Snij-inzetstuk
Flexibel gebruik dankzij toepassingsspecifieke snijkantgeometrieën - Retourveer
Om de snijkanten te openen - bevestigingsklem
Bevestiging voor de magneetveldsensor - Magneetveldsensor
voor de positiebepaling - Aandrijving
Enkelvoudige werkende pneumatische cilinder - Behuizing
Aluminiumlegering met harde coating - Bevestiging en positionering
via passing, schroefdraad en borgmoer - Energievoorziening