FDV

Compensatie-elementen
Serie F / FS

  • Bijzonderheden
    Buitenschroefdraad Veerbelaste uitbalancering Geïntegreerde vacuümgenerator
Technische gegevens
Aansluitingstype3
G1M12x1
Maat A10 [mm]
Maat B13 [mm]
Maat C4 [mm]
Maat E8 [mm]
Maat F29 [mm]
Maat H41 [mm]
SW117 [mm]
SW217 [mm]