FD
Compensatie-elementen
Serie F / FS
- Bijzonderheden
Buitenschroefdraad Veerbelaste uitbalancering Vacuümaansluiting Anti-rotatie-voorziening mogelijk
Technische gegevens
Aansluitingstype | 3 |
G1 | M12x1 |
G2 | M5 |
Maat A | 10 [mm] |
Maat B | 13 [mm] |
Maat C | 4 [mm] |
Maat E | 8 [mm] |
Maat F | 29 [mm] |
Maat H | 41 [mm] |
SW1 | 17 [mm] |
SW2 | 17 [mm] |