FCV

Compensatie-elementen
Serie F / FS

  • Bijzonderheden
    Buitenschroefdraad Veerbelaste uitbalancering Geïntegreerde vacuümgenerator
Technische gegevens
Aansluitingstype1
G1M10x1
Maat A5 [mm]
Maat B13.5 [mm]
Maat C3 [mm]
Maat E8 [mm]
Maat F27.5 [mm]
Maat H34.5 [mm]
SW114 [mm]
SW214 [mm]