FC
![](/fileadmin/_processed_/b/6/csm_SOM_BIL_SER_F__SALL__AIN__V1_e0d517c57d.png)
Compensatie-elementen
Serie F / FS
- Bijzonderheden
Buitenschroefdraad Veerbelaste uitbalancering Vacuümaansluiting Anti-rotatie-voorziening mogelijk
Technische gegevens
Aansluitingstype | 1 |
G1 | M10x1 |
G2 | M5 |
Maat A | 5 [mm] |
Maat B | 13.5 [mm] |
Maat C | 3 [mm] |
Maat E | 8 [mm] |
Maat F | 27.5 [mm] |
Maat H | 34.5 [mm] |
SW1 | 14 [mm] |
SW2 | 14 [mm] |