FBV
Compensatie-elementen
Serie F / FS
- Bijzonderheden
Buitenschroefdraad Veerbelaste uitbalancering Geïntegreerde vacuümgenerator
Technische gegevens
Aansluitingstype | 5 |
G1 | M8x1 |
Maat A | 4 [mm] |
Maat B | 10 [mm] |
Maat C | 3 [mm] |
Maat E | 8 [mm] |
Maat F | 24.2 [mm] |
Maat H | 30 [mm] |
SW1 | 10 [mm] |
SW2 | 10 [mm] |