FAV
Compensatie-elementen
Serie F / FS
- Bijzonderheden
Buitenschroefdraad Veerbelaste uitbalancering Geïntegreerde vacuümgenerator
Technische gegevens
Aansluitingstype | 4 |
G1 | M5 |
Maat A | 4 [mm] |
Maat B | 8 [mm] |
Maat C | 3 [mm] |
Maat E | 7 [mm] |
Maat F | 21 [mm] |
Maat H | 27 [mm] |
SW1 | 8 [mm] |
SW2 | 10 [mm] |