Adapter
S-serie
SI1-4
SI1-4
Adapter
Serie S
toevoegen aan aanvraagmandje
aan vergelijking toevoegen
Technische gegevens
Aansluitingstype
2
G1
G1/4"
G2
M8
Maat A
12 [mm]
Maat H
21 [mm]
SW
17 [mm]
Downloads
CAD-gegevens downloaden
Downloaden
Pdf-gegevensblad
Downloaden