WWR1160L
![](/fileadmin/_processed_/c/f/csm_SOM_BIL_BAU_WWR1160__SALL__AIN__V2_b1dc2c3157.png)
Werktuigwisselaar
Serie WWR1000
- Veilige houvast in geval van drukval
Een redundant systeem, gecreëerd door de combinatie van veermechanisme en mechanische zelfremming, garandeert u een veilige machine - Handlinggewichten tot een ton
Zelfs met de grootste robots kunt u met deze wisselaar op een procesveilige manier geautomatiseerde wisselprocessen uitvoeren - Onuitputtelijke verscheidenheid van mediaoverdragers
Welk medium u ook wilt overdragen, wij hebben al veel geïmplementeerd en zullen ook voor u de juiste oplossing vinden!
Technische gegevens
Aansluitflens volgens EN ISO 9409-1 | TK 160 |
Energieoverdracht elektrisch | optioneel |
Energie-overdracht vloeibaar | optioneel |
Zelfremming bij vergrendeling | Mechanisch |
Herhaalbaarheid +/- | 0.02 [mm] |
Asverstelling bij koppelen max. in X, Y | 3.0 [mm] |
Bedrijfsdruk | 6 ... 8 [bar] |
Nominale bedrijfsdruk | 6 [bar] |
Bedrijfstemperatuur | 5 ... +80 [°C] |
Gewicht | 5.3 [kg] |
Opbouw in doorsnede
![](/fileadmin/_processed_/e/f/csm_SOM_SCH_FUN_WWR1000__SALL__AIN__V4_54c4107825.png)
- Vast deel
Voor montage aan de robotzijde - Centreerpin
Anti-rotatie-voorziening en positionering voor losse delen - Los deel
Voor montage aan de werktuigzijde - vergrendelingsbout
Aangepast aan de vergrendelingshuls - Aandrijving
dubbelwerkende pneumatische cilinder - Geïntegreerde veer
Energieopslag in geval van drukval - Zuigerpositiebepaling
via inductieve naderingsschakelaar - vergrendelingshuls
- Robotflens
Steekcirkel volgens EN ISO 9409-1 - Bevestiging energie-element