Werktuigwisselaar
Serie WWR
![](/fileadmin/_processed_/b/9/csm_SOM_BIL_SER_WWR__SALL__AIN__V3_a825023235.png)
Maat: WWR40 | ||||
Bestelnr. | Aansluitflens volgens EN ISO 9409-1 | Energieoverdracht pneumatisch | Debiet per overdrager | |
---|---|---|---|---|
WWR40F-B | TK 40 | 4 [Aantal] | 150 [l/min] | |
WWR40L-B | TK 40 | 4 [Aantal] | 150 [l/min] | |
Maat: WWR50 | ||||
Bestelnr. | Aansluitflens volgens EN ISO 9409-1 | Energieoverdracht pneumatisch | Debiet per overdrager | |
WWR50F-B | TK 50 | 4 [Aantal] | 150 [l/min] | |
WWR50L-B | TK 50 | 4 [Aantal] | 150 [l/min] | |
Maat: WWR63 | ||||
Bestelnr. | Aansluitflens volgens EN ISO 9409-1 | Energieoverdracht pneumatisch | Debiet per overdrager | |
WWR63F-B | TK 63 | 6 [Aantal] | 170 [l/min] | |
WWR63L-B | TK 63 | 6 [Aantal] | 170 [l/min] | |
Maat: WWR80 | ||||
Bestelnr. | Aansluitflens volgens EN ISO 9409-1 | Energieoverdracht pneumatisch | Debiet per overdrager | |
WWR80F-B | TK 80 | 6 [Aantal] | 170 [l/min] | |
WWR80L-B | TK 80 | 6 [Aantal] | 170 [l/min] | |
Maat: WWR100 | ||||
Bestelnr. | Aansluitflens volgens EN ISO 9409-1 | Energieoverdracht pneumatisch | Debiet per overdrager | |
WWR100F-B | TK 100 | 6 [Aantal] | 330 [l/min] | |
WWR100L-B | TK 100 | 6 [Aantal] | 330 [l/min] | |
Maat: WWR125 | ||||
Bestelnr. | Aansluitflens volgens EN ISO 9409-1 | Energieoverdracht pneumatisch | Debiet per overdrager | |
WWR125F-B | TK 125 | 10 [Aantal] | 500 [l/min] | |
WWR125L-B | TK 125 | 10 [Aantal] | 500 [l/min] | |
Maat: WWR160 | ||||
Bestelnr. | Aansluitflens volgens EN ISO 9409-1 | Energieoverdracht pneumatisch | Debiet per overdrager | |
WWR160F-B | TK 160 | 10 [Aantal] | 500 [l/min] | |
WWR160L-B | TK 160 | 10 [Aantal] | 500 [l/min] |
![](/fileadmin/_processed_/a/7/csm_SOM_SCH_FUN_WWR__SALL__AIN__V4_1368ba8a8d.png)
- Bevestiging energie-element
- Aandrijving
dubbelwerkende pneumatische cilinder - Geïntegreerde veer
Energieopslag in geval van drukval - Robotflens
Steekcirkel volgens EN ISO 9409-1 - Zuigerpositiebepaling
via magneetveldsensor - vergrendelingsbout
Aangepast aan de vergrendelingshuls - vergrendelingshuls
Hoge momentopname - Geïntegreerde luchttoevoer
Lucht-/vacuümdoorvoer Leidingloze aansturing mogelijk - Los deel
Voor montage aan de werktuigzijde - Vast deel
Voor montage aan de robotzijde
*Bij gebruik van de APWER1022 is de geïntegreerde luchtdoorvoer nr. 4 op de gereedschapswisselaar niet beschikbaar.
![](/fileadmin/_processed_/9/e/csm_GD_PG__KT-HHT-_KP-ROB-_PG-WWR40-50-ENERGIEELEMENTE_358b7e69ff.png)