Werktuigwisselaar
Serie HWR
![](/fileadmin/_processed_/9/c/csm_SOM_BIL_SER_HWR__SALL__AIN__V2_e5346b17a7.png)
- Vervangen in luttele seconden
Verminder uw instelkosten en minimaliseer stilstandtijden door uw werktuig in enkele seconden te verwisselen - Geïntegreerde luchtwisselaar
Voor de voeding van pneumatische aandrijvingen. Via optioneel verkrijgbare energie-elementen kunnen extra media worden overgebracht. - Werktuigloos wisselproces
Met de vergrendelingshendel die volledig in de behuizing is geïntegreerd, kunt u werktuigen zonder hulpmiddelen verwisselen
Maat: HWR63 | ||||
Bestelnr. | Aansluitflens volgens EN ISO 9409-1 | Energieoverdracht pneumatisch | Debiet per overdrager | |
---|---|---|---|---|
HWR63F-B | TK 63 | 6 [Aantal] | 170 [l/min] | |
HWR63L-B | TK 63 | 6 [Aantal] | 170 [l/min] | |
Maat: HWR80 | ||||
Bestelnr. | Aansluitflens volgens EN ISO 9409-1 | Energieoverdracht pneumatisch | Debiet per overdrager | |
HWR80F-B | TK 80 | 6 [Aantal] | 170 [l/min] | |
HWR80L-B | TK 80 | 6 [Aantal] | 170 [l/min] |
![](/fileadmin/_processed_/5/2/csm_SOM_SCH_FUN_HWR__SALL__AIN__V4_d516091ae8.png)
- Los deel
Voor montage aan de werktuigzijde - Vergrendelingshendel
Met veer-ondersteunde vergrendelingsfunctie - Vast deel
Voor montage aan de robotzijde - vergrendelingsbout
Aangepast aan de vergrendelingshuls - Vergrendelingsslag
Nastelbaar via vergrendelingshuls - Robotflens
Steekcirkel volgens EN ISO 9409-1 - Geïntegreerde luchttoevoer
Lucht-/vacuümdoorvoer Leidingloze aansturing mogelijk - Bevestiging energie-element
![](/fileadmin/_processed_/f/b/csm_GD_PG__KT-HHT-_KP-ROB-_PG-HWR-ENERGIEELEMTNE__V1_e001585157.png)