DVR1125PN

Roterende koppeling
Serie DVR1000

  • Roterende koppeling met industrieel Ethernet
    Met de geïntegreerde sleepring kunt u als eerste het toekomstbestendige Industrial Ethernet in uw machine procesveilig overdragen
  • 8 - voudig geïntegreerde luchtdoorvoer
    Beperk de slijtage tot een minimum en elimineer de ongedefinieerde obstakels van uw slangenpakket, zodat u de installatieruimte van uw machine efficiënter kunt benutten
  • 2 - voudig opgeslagen
    De geïntegreerde rollagers zorgen voor een hoge starheid en stellen u in staat uw robot met maximale dynamiek te laten werken en zo uw cyclustijden te verlengen
Technische gegevens
Aansluitflens volgens EN ISO 9409-1TK 125
Energieoverdracht pneumatisch8 [Aantal]
Debiet per overdrager290 [l/min]
BusprotocolIndustrieel Ethernet
datasnelheid100 [Mbit/s]
Aansluiting veldbus 53Bus, M12, 4-polig, D-gecodeerd
Aansluiting veldbus 54Bus, M12, 4-polig, D-gecodeerd
Energieoverdracht elektrisch4-polig + PE
Aansluiting stroomvoorziening 19Pen, M17, 7-polig
Aansluiting stroomvoorziening 20Bus, M17, 7-polig
Stroomsterkte max.9 [A]
Spanning max.250 [V]
Versnelling max.20 [m/s²]
Maximaal toerental100
Maximaal toerental600 [°/s]
Concentriciteit +/-0.05 [mm]
Uitloop +/-0.05 [mm]
Continu toerental4 [Nm]
losdraaimoment5 [Nm]
Bedrijfsdruk max.10 [bar]
Bedrijfstemperatuur5 ... +80 [°C]
Massatraagheidsmoment370 [kgcm²]
Beschermingsklasse conform IEC 60529IP64
Gewicht8.5 [kg]