DVR1125PB
![](/fileadmin/_processed_/4/3/csm_SOM_BIL_BAU_DVR1000__SALL__AIN__V1_903092600b.png)
Roterende koppeling
Serie DVR1000
- Roterende koppeling met industrieel Ethernet
Met de geïntegreerde sleepring kunt u als eerste het toekomstbestendige Industrial Ethernet in uw machine procesveilig overdragen - 8 - voudig geïntegreerde luchtdoorvoer
Beperk de slijtage tot een minimum en elimineer de ongedefinieerde obstakels van uw slangenpakket, zodat u de installatieruimte van uw machine efficiënter kunt benutten - 2 - voudig opgeslagen
De geïntegreerde rollagers zorgen voor een hoge starheid en stellen u in staat uw robot met maximale dynamiek te laten werken en zo uw cyclustijden te verlengen
Technische gegevens
Aansluitflens volgens EN ISO 9409-1 | TK 125 |
Energieoverdracht pneumatisch | 8 [Aantal] |
Debiet per overdrager | 290 [l/min] |
Busprotocol | Profibus |
datasnelheid | 12 [Mbit/s] |
Aansluiting veldbus 53 | Pen, M12, 5-polig, B-codering |
Aansluiting veldbus 54 | Connector, M12, 5-polig, B-codering |
Energieoverdracht elektrisch | 4-polig + PE |
Aansluiting stroomvoorziening 19 | Pen, M17, 7-polig |
Aansluiting stroomvoorziening 20 | Bus, M17, 7-polig |
Stroomsterkte max. | 9 [A] |
Spanning max. | 250 [V] |
Versnelling max. | 20 [m/s²] |
Maximaal toerental | 100 |
Maximaal toerental | 600 [°/s] |
Concentriciteit +/- | 0.05 [mm] |
Uitloop +/- | 0.05 [mm] |
Continu toerental | 4 [Nm] |
losdraaimoment | 5 [Nm] |
Bedrijfsdruk max. | 10 [bar] |
Bedrijfstemperatuur | 5 ... +80 [°C] |
Massatraagheidsmoment | 370 [kgcm²] |
Beschermingsklasse conform IEC 60529 | IP64 |
Gewicht | 8.5 [kg] |