LWR50F-20-01-A
MATCH - robotmodule
Serie LWR
Technische gegevens
Geschikt voor robottype | KUKA LBR iisy Series |
met LED-ring | Nee |
Besturing | Digitale I/O |
Aansluitflens volgens EN ISO 9409-1 | TK 50 |
Handlinggewicht max. | 25 [kg] |
Aansluitkabel | Plug KukaLBR iisy |
Vergrendelingsslag | 1 [mm] |
Energieoverdracht elektrisch | geïntegreerd |
Energieoverdracht pneumatisch | geïntegreerd |
Aantrekkracht | 50 [N] |
Herhaalbaarheid in X, Y | 0,05 [mm] |
Herhaalbaarheid in Z | 0,05 [mm] |
Asverstelling bij koppelen max. in X, Y | 1.0 [mm] |
Bedrijfstemperatuur | 5 ... +60 [°C] |
Levensduur in cycli | 100000 |
Beschermingsklasse conform IEC 60529 | IP40 |
Gewicht | 0.29 [kg] |