Naaldgrijpers
Serie LWR
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/ART/SOM_BIL_ART_LWR50L-27-00001-A__SALL__AIN__V1.png)
- Traploze slaginstelling
Bestelnr. | Bedrijfstemperatuur | Beschermingsklasse conform IEC 60529 | Gewicht | |
---|---|---|---|---|
LWR50L-27-00001-A | 5 ... +80 [°C] | IP30 | 0.69 [kg] |
Bestelnr. | Bedrijfstemperatuur | Beschermingsklasse conform IEC 60529 | Gewicht | |
---|---|---|---|---|
LWR50L-27-00001-A | 5 ... +80 [°C] | IP30 | 0.69 [kg] |