LWR50L-23-00005-A
Parallelle grijper met 2 vingers
Serie LWR
- Grootste slag in een beperkte bouwruimte
Technische gegevens
Slag per vinger | 6 [mm] |
Besturing | I/O |
Bedrijfstemperatuur | 5 ... +60 [°C] |
Beschermingsklasse conform IEC 60529 | IP40 |
Gewicht | 0.6 [kg] |
Energieoverdracht elektrisch | geïntegreerd |
Vergrendelingsslag | 1 [mm] |
Herhaalbaarheid in X, Y | 0,05 [mm] |
Herhaalbaarheid in Z | 0,05 [mm] |
Aantrekkracht | 50 [N] |
Asverstelling bij koppelen max. in X, Y | 1.0 [mm] |
Geschikt voor serie | LWR50F-xx-01/02 |
Geïntegreerde positiebepaling | analoog 0 ... 10 V |
Kabelgeleiding | Extern |
Type aandrijving | elektrisch |
Grijpkrachtbeveiliging | Mechanisch |
Grijpkracht bij sluiten (instelbaar) max. | 145 [N] |
Grijpkracht bij openen (instelbaar) max. | 145 [N] |
Sluittijd | 0.1 [s] |
Openingstijd | 0.1 [s] |
Besturingstijd | 0,03 [s] |
Eigen gewicht van gemonteerde grijpvinger max. | 0,05 [kg] |
Lengte grijpvinger max. | 60 [mm] |
Herhaalbaarheid +/- | 0.02 [mm] |
Spanning | 24 [V] |
Stroomopname max. | 1 [A] |
Minimum naderingsafstand per vinger | 0.5 [mm] |