SCH20-B
![](/fileadmin/_processed_/6/f/csm_SOM_BIL_BAU_SCH20__SALL__AIN__V4_271cc191de.png)
Naaldgrijpers
Serie SCH
- Traploze slaginstelling
Stel de naaldslag afzonderlijk en traploos in via directe slagverstelling - Platte uitvoering
Het compacte ontwerp bespaart kostbare installatieruimte in uw machine - Positiebepaling via magneetveldsensoren
Detectie van de eindposities geeft u snellere cyclustijden en een consistente besturing
Uitrusting/opties
- 5 milj. cycli zonder onderhoud (max.)
- IP30
- Magneetveldsensor
Technische gegevens
Naaldslag instelbaar max. | 6 [mm] |
Aantal naalden | 4 [stuk] |
Naalddiameter | 1.2 [mm] |
Ingangstijd / uitgangstijd | 0.02 [s] |
Herhaalbaarheid +/- | 0.05 [mm] |
Bedrijfsdruk min. | 4 [bar] |
Bedrijfsdruk max. | 8 [bar] |
Nominale bedrijfsdruk | 6 [bar] |
Bedrijfstemperatuur min. | 5 [°C] |
Bedrijfstemperatuur max. | +80 [°C] |
Cilindervolume per cyclus | 5 [cm³] |
Beschermingsklasse conform IEC 60529 | IP30 |
Gewicht | 0.47 [kg] |
Accessoires
Opbouw in doorsnede
![](/fileadmin/_processed_/3/6/csm_SOM_SCH_FUN_SCH__SALL__AIN__V4_cce6cf2951.png)
- Uitschuivende naalden
Grijpen door middel van insteken - Robuuste lichtgewichtbehuizing
Aluminiumlegering met harde coating - Slaginstelling
Door verschuiven in het langwerpige gat - Aandrijving
Twee dubbelwerkende pneumatische cilinders - Energievoorziening
- Bevestiging en positionering
- Sensorsleuf
Bevestiging en positionering van de magnetisch-veldsensoren