LG1008-02SI
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/SER/SOM_BIL_SER_LG1000__SALL__AIN__V1.png)
Inwendige grijpers
Serie LG1000
- Individueel instelbaar
Dankzij het ontwerp van de grijper kunt u niet alleen cilindrische, maar ook conische en vierkante grijpvlakken procesveilig grijpen - Geïntegreerde lucht- of vacuümdoorvoer
Gebruik deze optie voor bijvoorbeeld lektests, afblazen of vacuümzuigen van uw onderdeel - Oppervlaktebescherming door siliconenmembraan
Het membraan dekt niet alleen een bijzonder groot bereik van de grijpdiameter af, maar biedt u ook een optimale bescherming tegen beschadiging
Uitrusting/opties
- IP54
- Onderhoudsvrij
- Energievoorziening radiaal, doorgangsboring
Technische gegevens
Totale slag in Ø | 2.5 [mm] |
Grijpdiameter min. | 8.0 [mm] |
Grijpdiameter max. | 10.5 [mm] |
Slipkracht max. | 53 [N] |
Ingangstijd / uitgangstijd | 0.2 [s] |
Bedrijfsdruk min. | 4 [bar] |
Bedrijfsdruk max. | 6 [bar] |
Nominale bedrijfsdruk | 6 [bar] |
Bedrijfstemperatuur min. | 5 [°C] |
Bedrijfstemperatuur max. | +80 [°C] |
Cilindervolume per cyclus | 0.7 [cm³] |
Beschermingsklasse conform IEC 60529 | IP54 |
Gewicht | 0.028 [kg] |
Opbouw in doorsnede
- Energievoorziening
axiaal (versie-01) of radiaal (versie-02) - Bevestiging en positionering
via passing, schroefdraad en borgmoer - Robuuste lichtgewichtbehuizing
Aluminiumlegering met harde coating - Direct grijpen met rubbermembraan
Hoge houdkracht door hoge wrijvingscoëfficiënt Reset bij ontluchten - Doorgangsboring
Perslucht- of vacuümaansluiting voor koeling of lektest van de werkstukken (versie-02)