HPM2046N-04-A
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/ART/SOM_BIL_ART_HPM2046N-04-A__SALL__AIN__V1.png)
Magneetgrijpers
Serie HPM2000
- Veilige stop met NOODSTOP
De permanente magneet houdt de batterijcel stevig vast, zelfs bij een drukdaling - Beveiligde zoekopdracht
De positie van de solenoïde en de batterijcel kunnen worden opgevraagd om ervoor te zorgen dat de batterijcel is aangesloten en de solenoïde is geactiveerd voordat het transport wordt gestart. - Veilig tegen ongecontroleerde ontlading
Het isolerende contactoppervlak voorkomt dat de batterijcel ongecontroleerd ontlaadt via het systeem
Uitrusting/opties
- 5 milj. cycli zonder onderhoud (max.)
- IP54
- Magneetveldsensor
- Inductieve sensor
Technische gegevens
Houdkracht min. | 65 [N] |
Bedrijfsdruk min. | 3 [bar] |
Bedrijfsdruk max. | 6.5 [bar] |
Nominale bedrijfsdruk | 6 [bar] |
Bedrijfstemperatuur min. | 5 [°C] |
Bedrijfstemperatuur max. | +50 [°C] |
Cilindervolume per cyclus | 25 [cm³] |
Beschermingsklasse conform IEC 60529 | IP54 |
Gewicht | 0.36 [kg] |
Accessoires
Opbouw in doorsnede
![](/fileadmin/_processed_/8/4/csm_SOM_SCH_FUN_HPM2000__SALL__AIN__V1_a1f4f49411.png)
- Bevestiging en positionering
door middel van paspennen en schroefdraad Z-compensatie beschikbaar als accessoire - Energievoorziening
Tubeless mogelijk via adapterplaat - Sensorsleuf
De magneetveldpositie opvragen via magneetveldsensoren - Robuuste lichtgewichtbehuizing
Aluminiumlegering met harde coating - permanentmagneet
hoge houdkrachten - Contactplaat
Geschikt voor batterijceldiameter 46 mm Isoleren tegen de batterijcel met centreerhulp HPM2046N-04-A, zonder HPM2046N-04-A-01 Centreerhulp maakt centrering tot +/-2 mm mogelijk - Vraag batterijcel
Mogelijk via plunjer in combinatie met inductieve naderingsschakelaar