HM1097NC
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/BAU/SOM_BIL_BAU_HM1097__SALL__AIN__V3.png)
Magneetgrijpers
Serie HM1000
- Veilige stop met NOODSTOP
De veerbelaste magneet houdt uw werkstuk stevig vast, zelfs wanneer de druk wegvalt - Wrijvingswaarde verhogende contactplaat
Hoge dynamiek in uw toepassing en bescherming van uw werkstuk worden gegarandeerd door de vervangbare O-ring - Resterende houdkracht onder 1N
Het gedemagnetiseerde contactoppervlak zorgt voor het proceszeker afzetten van uw werkstuk
Uitrusting/opties
- 5 milj. cycli zonder onderhoud (max.)
- IP30
Technische gegevens
Houdkracht max. | 450 [N] |
Bedrijfsdruk min. | 3 [bar] |
Bedrijfsdruk max. | 8 [bar] |
Bedrijfstemperatuur min. | 5 [°C] |
Bedrijfstemperatuur max. | +80 [°C] |
Cilindervolume per cyclus | 250 [cm³] |
Beschermingsklasse conform IEC 60529 | IP30 |
Gewicht | 2.2 [kg] |
Opbouw in doorsnede
![](/fileadmin/_processed_/3/f/csm_SOM_SCH_FUN_HM1000__SALL__AIN__V3_23f488d089.png)
- Bevestiging en positionering
door middel van passchijf en draad - Veer
voor zuigerretour Veilig vasthouden, zelfs bij stroomuitval - permanentmagneet
hoge houdkrachten Geen spanningsbron vereist - transportbeveiliging
- Robuuste lichtgewichtbehuizing
Aluminiumlegering met harde coating - Enkelvoudige werkende pneumatische cilinder
slechts één pneumatische leiding nodig Retour via veer - Contactplaat
Gemakkelijk verwisselbaar Verzonken O-ring om de wrijvingsfactor te verhogen