GS1015-B
O-ring montagegrijper buiten
Serie GS
- Bewezen technologie
De gedurende meer dan 20 jaar bewezen betrouwbaarheid garandeert u een probleemloze productie - Instelbare spreidslag
Voorkomt overstrekking van de O-ring en zorgt voor een constante productiekwaliteit - Positiebepaling via magneetveldsensoren
Detectie van de eindposities zorgt voor kortere cyclustijden en een consistente aansturing
Uitrusting/opties
- 5 milj. cycli zonder onderhoud (max.)
- IP30
- Magneetveldsensor
- Inductieve sensor
Technische gegevens
Spreidslag per vinger instelbaar min. | 1.6 [mm] |
Spreidslag per vinger instelbaar max. | 10 [mm] |
Afstroopslag | 15 [mm] |
Spreidkracht | 1450 [N] |
Aanbevolen O-ringdiameter min. | 40 [mm] |
Aanbevolen O-ringdiameter max. | 150 [mm] |
Aantal grijpvingers | 10 [Aantal] |
Sluittijd | 0.05 [s] |
Openingstijd | 0.05 [s] |
Herhaalbaarheid +/- | 0.05 [mm] |
Bedrijfsdruk min. | 3 [bar] |
Bedrijfsdruk max. | 8 [bar] |
Nominale bedrijfsdruk | 6 [bar] |
Bedrijfstemperatuur min. | 5 [°C] |
Bedrijfstemperatuur max. | +80 [°C] |
Beschermingsklasse conform IEC 60529 | IP30 |
Gewicht | 6.2 [kg] |
Accessoires
Opbouw in doorsnede
- Schraapvinger
Om de O-ring eraf te schuiven - Slaginstelling
voor het instellen van de spreidslag - Energievoorziening
van verschillende zijden mogelijk - Aandrijving
twee enkelwerkende pneumatische cilinders - Krachtoverbrenging
Rechtstreeks via kegel - Bevestiging en positionering
Axiaal, op de grijperbodem - Sensorsleuf
Bevestiging voor de magneetveldsensor - Robuuste lichtgewichtbehuizing
Aluminiumlegering met harde coating - Grijpervinger
Bevestiging van de individuele grijpvinger