GPD5035S-20-A

Centrische grijper met 3 vingers
Serie GPD5000

"De beste"

  • Steel Linear Guide / 
    Het superieure geleidingsconcept

    De staal/slangleidingen staat voor blijvende precisie, robuustheid en duurzaamheid met onderhoudsgegevens tot 30 miljoen grijpcycli. Profiteer van deze eigenschappen en verhoog er de efficiëntie en procesbetrouwbaarheid van uw machine mee.
  • Strak en tegen corrosie beschermd - De universele grijper
    Geschikt voor bijna alle omgevingsomstandigheden, met een tot IP67 afgedichte geleiding en corrosiebescherming als standaard, kunt u deze grijper universeel gebruiken. Verminder de verscheidenheid aan soorten in uw productie en de daarmee gepaard gaande opslag- en verwerkingskosten.
Uitrusting/opties
  • 30 milj. cycli zonder onderhoud (max.)
  • IP64
  • Corrosiewerend
  • Magneetveldsensor
  • Inductieve sensor
  • Sperlucht
  • Temperatuurbestendig
  • Grote slag / veer sluitend
  • Hoge kracht / veer sluitend
  • Grote slag / veer openend
  • Hoge kracht / veer openend
  • Grote slag
  • Hoge kracht
  • Steel Linear Guide
Technische gegevens
Slag per vinger20 [mm]
Grijpkracht bij het sluiten31500 [N]
Grijpkracht bij het openen32500 [N]
Sluittijd1.2 [s]
Openingstijd1.2 [s]
Eigen gewicht van gemonteerde grijpvinger max.12.5 [kg]
Lengte grijpvinger max.225 [mm]
Herhaalbaarheid +/-0.05 [mm]
Bedrijfsdruk min.3 [bar]
Bedrijfsdruk max.8 [bar]
Nominale bedrijfsdruk6 [bar]
Bedrijfstemperatuur-10 ... +130 [°C]
Cilindervolume per cyclus2904 [cm³]
Beschermingsklasse conform IEC 60529IP64
CorrosiewerendJa
Gewicht36 [kg]
Opbouw in doorsnede
  1. Gedwongen geleide wigvormige hakenaandrijving
    Hoge kracht- en koppelabsorptie Gesynchroniseerde beweging van de grijpervingers
  2. Grijpervinger
    Montage grijpvingers met afneembare centreerhulzen Doorgesmeerd via geïntegreerde smeerzakken
  3. Klemblok
    Opname voor inductieve naderingsschakelaars
  4. Geïntegreerde grijpkrachtopslag
    In de cilinderruimte gemonteerde veer als energieopslag
  5. Sensorsleuf
    Bevestiging en positionering van de magnetisch-veldsensoren
  6. Bevestiging en positionering
    Alternatief aan meerdere zijden voor een afzonderlijke montage Pneumatische en elektrische versies tot aan de hoogte-dimensie identiek
  7. Aandrijving
    Dubbelwerkende pneumatische cilinder
  8. Steel Linear Guide
    Staal in stalen voering Maakt het monteren van extreem lange grijpvingers mogelijk Ook verkrijgbaar in de variant staal / aluminium
  9. Dubbele lipafdichting
    IP64 en tot aan IP67 (met sperlucht) bij de beschermingsversie Voorkomt het binnendringen van vet, daardoor een grotere levensduur
Cleanroom-certificaten

SERIES GPD5000 00-VERSIONS*
SERIES GPD5000 21-VERSIONS*
SERIES GPD5000 AL-VERSIONS*

*Certifications are valid for all versions only up to installation size GPD5013