MGP806N

Parallelle grijper met 2 vingers
Serie MGP800

"De krachtige"

  • Meer dan 40% krachtiger dan de benchmark
    De optimalisatie van gewicht en kracht vermindert de kosten van uw toepassing, aangezien alle componenten kleiner kunnen worden gedimensioneerd
  • Tot 50% langere grijpvingers dan de benchmark
    De hoogste kracht- en koppelabsorptie maken voor u een flexibel gebruik bij de hoogste dynamiek mogelijk
  • Probleemloze continue werking
    Onze compromisloze kwaliteit "Made in Germany" garandeert tot 10 miljoen cycli zonder onderhoud.
Uitrusting/opties
  • 10 milj. cycli zonder onderhoud (max.)
  • IP40
Technische gegevens
Slag per vinger6 [mm]
Grijpkracht bij het sluiten100 [N]
Grijpkracht bij het openen120 [N]
Sluittijd0.02 [s]
Openingstijd0.02 [s]
Eigen gewicht van gemonteerde grijpvinger max.0.08 [kg]
Lengte grijpvinger max.60 [mm]
Herhaalbaarheid +/-0.025 [mm]
Bedrijfsdruk min.3 [bar]
Bedrijfsdruk max.8 [bar]
Nominale bedrijfsdruk6 [bar]
Bedrijfstemperatuur min.+5 [°C]
Bedrijfstemperatuur max.+80 [°C]
Cilindervolume per cyclus4.2 [cm³]
Cleanroomklasse volgens DIN EN ISO 14644-16
Beschermingsklasse conform IEC 60529IP40
Gewicht0.091 [kg]
Opbouw in doorsnede
  1. Robuuste lichtgewichtbehuizing
    Aluminiumlegering met harde coating
  2. Grijpervinger
    Bevestiging van de individuele grijpvinger
  3. Positiebepaling
    Permanente magneet voor directe detectie van de zuigerbeweging
  4. Geïntegreerde grijpkrachtopslag
    In de cilinderkamer toegepaste veer als energieopslag (vanaf maat 803)
  5. Verwijderbare centreerhuls
    snelle en rendabele positionering van de grijpvingers
  6. Bevestiging en positionering
    Alternatief aan meerdere zijden voor een afzonderlijke montage
  7. Energievoorziening
    van verschillende zijden mogelijk
  8. Sensorsleuf
    Bevestiging en positionering van de magnetisch-veldsensoren