MGW806N
![](/fileadmin/_processed_/7/7/csm_SOM_BIL_BAU_MGW806__SALL__AIN__V4_4e850bb820.png)
Hoekgrijper met 2 vingers
Serie MGW800
"De rendabele"
- Concentratie op de hoofdzaken
De meest rendabele manier van grijpen: Zo kunt u uw productiekosten verlagen - Hoge momentenbelasting
De optimaal afgestemde haakse aandrijving zorgt voor maximale robuustheid in uw toepassing - Probleemloze continue werking
Onze compromisloze kwaliteit "Made in Germany" garandeert tot 10 miljoen cycli zonder onderhoud.
Uitrusting/opties
- 10 milj. cycli zonder onderhoud (max.)
- IP30
Technische gegevens
Slag per vinger | 37.5 [°] |
Grijpmoment bij sluiten | 0.85 [Nm] |
Grijpmoment tijdens openen | 1.02 [Nm] |
Grijpkracht bij het sluiten | 91 [N] |
Grijpkracht bij het openen | 110 [N] |
Sluittijd | 0.02 [s] |
Openingstijd | 0.02 [s] |
Herhaalbaarheid +/- | 0.05 [mm] |
Bedrijfsdruk min. | 3 [bar] |
Bedrijfsdruk max. | 8 [bar] |
Nominale bedrijfsdruk | 6 [bar] |
Bedrijfstemperatuur min. | 5 [°C] |
Bedrijfstemperatuur max. | +80 [°C] |
Cilindervolume per cyclus | 2.4 [cm³] |
Beschermingsklasse conform IEC 60529 | IP30 |
Gewicht | 0.098 [kg] |
Accessoires
Opbouw in doorsnede
![](/fileadmin/_processed_/0/d/csm_SOM_SCH_FUN_MGW800__SALL__AIN__V3_909de79a15.png)
- Grijpervinger
Bevestiging van de individuele grijpvinger - Robuuste lichtgewichtbehuizing
Aluminiumlegering met harde coating - Positiebepaling
Permanente magneet voor directe detectie van de zuigerbeweging - Geïntegreerde grijpkrachtopslag
In de cilinderkamer toegepaste veer als energieopslag (vanaf maat 803) - Bevestiging en positionering
Alternatief aan meerdere zijden voor een afzonderlijke montage - Energievoorziening
van verschillende zijden mogelijk - Sensorsleuf
Bevestiging en positionering van de magnetisch-veldsensoren - Verwijderbare centreerhuls
snelle en rendabele positionering van de grijpvingers