GK50NC-B
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/BAU/SOM_BIL_BAU_GK50__SALL__AIN__V5.png)
Radiale grijper met 2 vingers
Serie GK
"De compacte"
- Bewezen technologie
De gedurende meer dan 20 jaar bewezen betrouwbaarheid garandeert u een probleemloze productie - Beste kracht/inbouwruimte-verhouding
De krachtoverbrenging via de kniehefboom maakt het mogelijk hoge grijpkrachten te bereiken bij een optimale benutting van de inbouwruimte - Traploze slaginstelling
Met een stelschroef kunt u de openingshoek van 180° individueel aanpassen aan uw toepassing
Uitrusting/opties
- 10 milj. cycli zonder onderhoud (max.)
- Veer sluitend C
- IP20
- Mechanisch zelfremmend
- Magneetveldsensor
- Inductieve sensor
Technische gegevens
Slag per vinger | 90 [°] |
Grijpmoment bij sluiten | 183 [Nm] |
Door veer beveiligd grijpkoppel | 33 [Nm] |
Grijpkracht bij het sluiten | 4250 [N] |
Sluittijd | 0.5 [s] |
Openingstijd | 0.5 [s] |
Herhaalbaarheid +/- | 0.05 [mm] |
Bedrijfsdruk min. | 5 [bar] |
Bedrijfsdruk max. | 8 [bar] |
Nominale bedrijfsdruk | 6 [bar] |
Bedrijfstemperatuur min. | 5 [°C] |
Bedrijfstemperatuur max. | +80 [°C] |
Cilindervolume per cyclus | 200 [cm³] |
Beschermingsklasse conform IEC 60529 | IP20 |
Gewicht | 4.1 [kg] |
Accessoires
Opbouw in doorsnede
![](/fileadmin/pim/SOM/SCH/FUN/SOM_SCH_FUN_GK__SALL__AIN__V3.png)
- Bufferstop
Vermindering van kinetische energie bij zware en lange grijpvingers - Robuuste lichtgewichtbehuizing
Aluminiumlegering met harde coating - Slaginstelschroef
Traploos instelbare openingsslag - Gedwongen geleide-overbrenging
Gesynchroniseerde beweging van de grijpervingers Mechanisch zelfremmend - Klemblok
Opname voor inductieve naderingsschakelaars - Sensorsleuf
Bevestiging voor de magneetveldsensor - Geïntegreerde grijpkrachtopslag
In de cilinderruimte gemonteerde veer als energieopslag - Energievoorziening
van verschillende zijden mogelijk