GPH82060N-00-A
Parallelle grijper met 2 vingers en grote slag
Serie GPH8000
"De krachtige"
- Extreem lange en zware grijpvingers mogelijk
Ondanks het vlakke ontwerp zijn er vrijwel geen beperkingen aan het grijpvingerontwerp bij het laden van grote werkstukken zoals motorblokken of wielvelgen in de machine - Synchroon, asynchroon en werkstukbeveiliging
Kies tussen synchrone of asynchrone grijpvingerbeweging en verhoog de procesbetrouwbaarheid via het geïntegreerde klemelement voor het borgen van het werkstuk bij een drukval - Beschermd tegen vuil
Dankzij afstropers op de geleidingen kunt u de grijper veilig gebruiken, zelfs onder zware omgevingsomstandigheden
Technische gegevens
Slag per vinger | 60 [mm] |
Grijpkracht bij sluiten/openen | 900 / 900 [N] |
grijpervingers gesynchroniseerd | Ja |
Sluittijd | 0.3 [s] |
Openingstijd | 0.3 [s] |
Eigen gewicht van gemonteerde grijpvinger max. | 13 [kg] |
Lengte grijpvinger max. | 450 [mm] |
Herhaalbaarheid +/- | 0.05 [mm] |
Bedrijfsdruk | 4 ... 8 [bar] |
Nominale bedrijfsdruk | 6 [bar] |
Bedrijfstemperatuur | +5 ... +80 [°C] |
Cilindervolume per cyclus | 220 [cm³] |
Beschermingsklasse conform IEC 60529 | IP54 |
Gewicht | 5.7 [kg] |
Accessoires
Opbouw in doorsnede
- klemelement
werkstukborging het in geval van drukval - Aandrijving
Twee dubbelwerkende pneumatische cilinders - Slaginstelling
aan weerszijden mogelijk via stelschroeven - Grijpervinger
Bevestiging van de individuele grijpvinger - Energievoorziening
van verschillende zijden mogelijk PAS OP: Bedien de grote-slaggrijper altijd met de bijgeleverde ontluchtingssmoorklep (snelheidsregeling) - Klemblok
Opname voor inductieve naderingsschakelaars - Ronde geleider
afgedichte ronde geleiding voor ongunstige omgevingsinvloeden onderhoudsvrije glijlagerbussen - Synchronisatie
via tandwiel en tandstang ingekapseld en beschermd tegen vuil ook beschikbaar als asynchrone variant