GH7665

Parallelle grijper met 2 vingers en grote slag
Serie GH7000

"De sterke"

  • Hoge grijpkracht
    Dankzij de grote grijpkracht kunt u de zwaarste werkstukken in uw toepassing veilig hanteren
  • Hoge momentenbelasting
    De stabiele lineaire geleiding zorgt voor maximale robuustheid in uw toepassing
  • Probleemloze continue werking
    Onze compromisloze kwaliteit "Made in Germany" garandeert tot 10 miljoen cycli zonder onderhoud.
Uitrusting/opties
  • 10 milj. cycli zonder onderhoud (max.)
  • IP64
  • Inductieve sensor
Technische gegevens
Slag per vinger65 [mm]
Grijpkracht bij het sluiten8000 [N]
Grijpkracht bij het openen8500 [N]
Sluittijd1.1 [s]
Openingstijd1.1 [s]
Herhaalbaarheid +/-0.05 [mm]
Bedrijfsdruk min.3 [bar]
Bedrijfsdruk max.8 [bar]
Nominale bedrijfsdruk6 [bar]
Bedrijfstemperatuur min.+5 [°C]
Bedrijfstemperatuur max.+80 [°C]
Cilindervolume per cyclus1985 [cm³]
Beschermingsklasse conform IEC 60529IP64
Gewicht33 [kg]
Opbouw in doorsnede
  1. schakelnok
    voor de positiebepaling
  2. Loopwagen en afstroper
    voor gebruik onder extreme omstandigheden
  3. Grijpervinger
    Bevestiging van de individuele grijpvinger
  4. nauwkeurige lineaire geleiding
    ideaal voor maximale zijwaartse krachten en belastingen dubbel torsiebestendig
  5. Klemblok verstelbaar
    Houder voor inductieve naderingsschakelaar, voor het detecteren van de grijpervinger
  6. Robuuste lichtgewichtbehuizing
    Aluminiumlegering met harde coating
  7. Synchronisatie
    via tandwiel en tandstang
  8. Aandrijving
    Twee dubbelwerkende pneumatische cilinders