GPD5006SO-IL-10-A
![](/fileadmin/_processed_/8/0/csm_SOM_BIL_BAU_GPD5010IL__SALL__AIN__V2_0bb58a61e2.png)
Centrische grijper met 3 vingers
Serie GPD5000IL
"De hybride"
- Pneumatische aandrijving gecombineerd met IO-Link-technologie
- Tot 50% reducering van de cyclustijd en tot 90% besparing op perslucht
- Verbinding via slechts één pneumatische leiding en IO-Link-kabel
- Geïntegreerd ventiel, sensoren, statusweergave, druk- en temperatuurbewaking
- Werkstukherkenning in het bereik van +/- 0,05 mm met vrij in te leren tolerantiebereik
- 32 werkstukdata programmeerbaar
- Corrosiebestendig en afgedicht volgens IP64
- Tot 30 miljoen cycli zonder onderhoud
Uitrusting/opties
- 30 milj. cycli zonder onderhoud (max.)
- Veer opent O
- Hoge kracht S
- Geïntegreerde positiebepaling
- IP64
- Corrosiewerend
- Sperlucht
- IO-link
- Geïntegreerde ventieltechnologie
Technische gegevens
Besturing | IO-Link |
Slag per vinger | 3 [mm] |
Grijpkracht bij het openen | 2370 [N] |
Door veer beveiligde grijpkracht min. | 620 [N] |
Max. aantal cycli | 230 |
Eigen gewicht van gemonteerde grijpvinger max. | 0.4 [kg] |
Lengte grijpvinger max. | 85 [mm] |
Herhaalbaarheid +/- | 0.01 [mm] |
Bedrijfsdruk min. | 4 [bar] |
Bedrijfsdruk max. | 7 [bar] |
Nominale bedrijfsdruk | 6 [bar] |
Bedrijfstemperatuur | +5 ... +50 [°C] |
Cilindervolume per cyclus | 43 [cm³] |
Geïntegreerde ventieltechnologie | Ja |
Geïntegreerde positiebepaling | Ja |
Spanning | 24 [V] |
Stroomopname max. | 0.10 [A] |
Beschermingsklasse conform IEC 60529 | IP64 |
Gewicht | 0.89 [kg] |
Accessoires
Opbouw in doorsnede
![](/fileadmin/_processed_/9/0/csm_ZIM_SCH_FUN_GPD5000IL__SALL__AIN__V5_b382cb4ca4.png)
- Gedwongen geleide wigvormige hakenaandrijving
Hoge kracht- en koppelabsorptie Gesynchroniseerde beweging van de grijpervingers - Grijpervinger
Montage grijpvingers met afneembare centreerhulzen Doorgesmeerd via geïntegreerde smeerzakken - Steel Linear Guide
Staal in stalen voering Maakt het monteren van extreem lange grijpvingers mogelijk - Dubbele lipafdichting
IP64 Voorkomt het binnendringen van vet, daardoor een grotere levensduur - Geïntegreerde grijpkrachtopslag
In de cilinderruimte gemonteerde veer als energieopslag - Bevestiging en positionering
Alternatief aan meerdere zijden voor een afzonderlijke montage - Positiebepaling
Geïntegreerde Hall-sensor - Geïntegreerde ventieltechnologie
Besturing van de grijper via een persluchtvoorziening - Geïntegreerde bedieningsmodule
Oplossing met één kabel via IO-Link Druk, temperatuur, positie en andere parameters kunnen worden uitgelezen