Expired model GEP9004NCV-B
![](/fileadmin/pim/ZIM/BIL/BAU/ZIM_BIL_BAU_GEP9000__SALL__AIN__V1.png)
Parallelle grijper met 2 vingers
Serie GEP9000
Uitrusting/opties
- 30 milj. cycli zonder onderhoud (max.)
- Veer sluitend C
- Geïntegreerde positiebepaling
- IP40
- Veer sluitend / krachtversterkte versie
- Digitale I/O
Technische gegevens
Slag per vinger | 4 [mm] |
Grijpkracht in grijprichting min. | 30 [N] |
Grijpkracht in grijprichting max. | 50 [N] |
Aantal cycli continubedrijf max. | 200 |
Max. aantal cycli | 250 |
verplaatsingstijd | <20 [ms] |
Impulstijd bij openen | 35 [ms] |
Impulstijd tijdens sluiten | 9 [ms] |
Herhaalbaarheid +/- | 0.05 [mm] |
Bedrijfstemperatuur min. | 5 [°C] |
Bedrijfstemperatuur max. | +80 [°C] |
Stroomverbruik per impuls max. | 5 [A] |
Lengte grijpvinger max. | 50 [mm] |
Gewicht per grijpvinger max. | 30 [g] |
Beschermingsklasse conform IEC 60529 | IP40 |
Gewicht | 0.79 [kg] |
Opbouw in doorsnede
![](/fileadmin/_processed_/7/7/csm_SOM_SCH_FUN_GEP9000__SALL__AIN__V3_4f080c48ac.png)
- Energievoorziening
gestandaardiseerde M12 ronde connector - Aandrijving
via potmagneet en spoellichaam volgens het principe van de plunjerspoel Stroomverbruik alleen voor open- en sluitimpuls (puls < 25ms) - Positiebepaling
Geïntegreerde Hall-sensor 3 posities kunnen worden gedetecteerd - Toestandscontrole
Optische positieaanduiding via ledjes Grijper geopend, grijper gesloten en onderdeel aanwezig - Gedwongen geleide wigvormige hakenaandrijving
Mechanische zelfremming in de eindstand - Bevestiging en positionering
Alternatief aan meerdere zijden voor een afzonderlijke montage - Robuuste lichtgewichtbehuizing
Aluminiumlegering met harde coating - Grijpervinger
gemaakt van hoogvast, hard-geanodiseerd aluminium verwijderbare centreerhulzen voor de individuele grijpvinger