GEP5010IO-00-A

Parallelle grijper met 2 vingers
Serie GEP5000

"ALL in ONE"

  • Ongeveer dezelfde grijpkracht als een vergelijkbare pneumatische grijper
  • Mechanische zelfremming in geval van stroomdaling
  • Dezelfde verbindingsgatenpatronen als een vergelijkbare pneumatische grijper
  • Plug and Play - oplossing met één kabel, zeer eenvoudig te besturen via I/O-signaal of IO-Link
  • Geïntegreerde ACM-regelmodule - grijpkracht, bewegingstijd en schakelpunten instelbaar
  • Corrosiebestendig en afgedicht volgens IP64
  • Borstelloze gelijkstroommotor - tot 30 miljoen cycli onderhoudsvrij
Uitrusting/opties
  • 30 milj. cycli zonder onderhoud (max.)
  • Geïntegreerde positiebepaling
  • IP64
  • Corrosiewerend
  • Mechanisch zelfremmend
  • Sperlucht
  • Grijpkracht instelbaar
  • Digitale I/O
Technische gegevens
BesturingI/O
AandrijvingBLDC-motor
Slag per vinger10 [mm]
ZelfremmendMechanisch
Besturingstijd0,035 [s]
Eigen gewicht van gemonteerde grijpvinger max.1.3 [kg]
Lengte grijpvinger max.160 [mm]
Herhaalbaarheid +/-0.01 [mm]
Bedrijfstemperatuur5 ... +50 [°C]
Spanning24 [V]
Stroomopname max.5 [A]
Beschermingsklasse conform IEC 60529IP64
Gewicht1.6 [kg]
Opbouw in doorsnede
  1. Gedwongen geleide wigvormige hakenaandrijving
    Grote kracht- en momentopname via steunbalk Gesynchroniseerde beweging van de grijpervingers
  2. Grijpervinger
    Montage grijpvingers met afneembare centreerhulzen Doorgesmeerd via geïntegreerde smeerzakken
  3. Dubbele lipafdichting
    Maakt IP64 mogelijk Voorkomt het binnendringen van vet, daardoor een grotere levensduur
  4. Steel Linear Guide
    Staal in stalen voering Maakt het monteren van extreem lange grijpvingers mogelijk
  5. Bevestiging en positionering
    Alternatief aan meerdere zijden voor een afzonderlijke montage Pneumatische en elektrische versies tot aan de hoogte-dimensie identiek
  6. BLDC-motor
    slijtage-arme borstelloze gelijkstroommotor
  7. Advanced Control-module
    Geïntegreerde besturingsmodule met één-kabeloplossing Grijpkracht, verplaatsingstijd en positiebepaling instelbaar via bedieningspaneel op behuizing
  8. Aandrijflijn
    Combinatie van trapeziumspindel en tandwielkast Duurzaam en robuust