voor pneumatische (automatische) gereedschapswisselaars

Geschikt voor maatAansluitflens volgens EN ISO 9409-1Aanbevolen handlinggewichtHandlinggewicht max.Gewicht
WWR100 TK 100 120 [kg] - 1.685 [kg]
WWR125 TK 125 230 [kg] - 3.55 [kg]
WWR160 TK 160 300 [kg] - 6.3 [kg]
WWR1160 TK 160 500 [kg] - 15 [kg]
WWR1200 TK 200 1000 [kg] - 23.5 [kg]